Publicar produtos
HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

HPF650 Pull-Out Pivot Wall Mount for 43" to 55" TVs

Traduzido por Google,

O HPF650 combina os melhores recursos do nosso FPS-1000 em um design contemporâneo e leve, tornando-o essencial para aplicações na parede ou embutidas/em móveis. Com 30° de giro integrado, o HPF650 garante que seus convidados sempre consigam encontrar o ângulo de visão perfeito. Este suporte é compatível com VESA® e acomoda praticamente qualquer TV de até 60 lb. Equipado com funcionalidade, estética máxima, instalação versátil e infinitas opções de compatibilidade com TV, o HPF650 é a solução ideal para qualquer aplicação residencial ou de hospitalidade.

Características

  • A placa adaptadora em forma de I ajuda a evitar o bloqueio das conexões na parte traseira da TV
  • O design contemporâneo e leve se adapta perfeitamente à decoração de qualquer ambiente
  • Estendida ou retraída, a TV permanece centralizada no suporte
  • Ajuste a tensão do fecho de acordo com suas preferências de instalação com o recurso de tensão de trava ajustável
  • O suporte universal acomoda padrões de montagem VESA® de 200 x 200 a 400 x 400 mm
  • Montável nivelado para aplicações em móveis quando usado em conjunto com o acessório de suporte para móveis, ACC-HPF650, para uma aparência de acabamento limpo
  • Projetado para pinos de madeira e metal de 16" ou pinos simples
  • O giro integrado de até ±30° oferece ângulos de visão ajustáveis
  • O pivô de fácil remoção oferece acesso rápido para manutenção
  • Com um giro de um parafuso, o mecanismo de travamento ajustável permite que você controle a tensão necessária para fechar o suporte contra a parede
  • Pode ser montado duplamente em pinos de 16" ou em um único pino
  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 43" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 400 x 400
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.12" - 10.95" (54 - 278mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +30/-30
    • Product Dimensions; 20.65" x 10.25" x 2.32" x 10.95" (524 x 260 x 54 - 278mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 24.50" x 9.75" x 4.25" (622 x 248 x 108mm)
    • Package Ship Weight; 14.81lb (6.72kg)
    • UPC Code; 735029298052
    • Package Contents; Wall Mount, Universal Adaptor and Mounting Hardware

    Variant ID: 29193730293875

    Variant SKU: HPF650

    Type: Rack

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahpf650
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte