Publicar produtos
IBMP In-Wall Box Mounting Plate

IBMP In-Wall Box Mounting Plate

Traduzido por Google,

O IBMP é uma solução de montagem flexível para pequenos componentes AV que precisam ser escondidos. Ele pode ser conectado a várias caixas de parede Peerless-AV® e soluções de montagem (IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU).

Características

  • Suporta componentes AV de até 5 lb (2,27 kg)
  • Fácil instalação ou remoção com apenas um parafuso
  • O design discreto cria uma aparência esteticamente atraente
  • Empilha facilmente vários equipamentos AV
  • Pode ser usado para agrupar o excesso de cabo para evitar que o cabo caia com o tempo
  • Várias aberturas permitem que os componentes sejam aparafusados ​​ou amarrados com cabos no lugar
  • Compatível com IB14X14-W, IB14X14-AC-W, IB14X9-W, IB14X9-AC-W, IM747PU, IM771PU
  • Pode ser montado horizontalmente ou verticalmente nas caixas de parede de 14" x 14"
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.38" x 5.38" x 1.63" (340 x 137 x 41mm)
    • Product Weight; 0.6lb (0.3kg)
    • Load Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Available Colors; White

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 14.25" x 6.75" x 3.00" (362 x 171 x 76mm)
    • Package Ship Weight; 1.0lb (0.5kg)
    • Package UPC Code; 735029332787
    • Package Contents; 1 Mounting Plate and Mounting Hardware

    Variant ID: 34322255511683

    Variant SKU: IBMP

    Type: Arm and Wall Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaibmp
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte