Publicar produtos
KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

KILH5MODELS Landscape Kiosks fits most 40" or 55" Displays

Traduzido por Google,

Experimente a elegância do novo quiosque interno Landscape Kiosk da Peerless-AV, projetado para suportar os mais recentes displays de sinalização digital. Com uma base plana que pode ser independente ou parafusada no chão, o quiosque permite acesso rápido a cabos elétricos e de dados, facilitando a instalação e a manutenção. Este quiosque também inclui uma bandeja interna para reprodutores de mídia e cabos, com acesso direto às peças que exigem manutenção. Para proteção contra roubo, o quiosque possui travas de parafuso de pino sextavado. De entretenimento a sinalização, este novo quiosque é uma solução ideal para qualquer configuração de aplicação interna - de corporativa a varejo, hospitalidade e muito mais.

Características

  • Design moderno de corpo em formato de ampulheta com tampa de exibição curva e removível em canto
  • Linhas de exibição alinhadas com a janela do quiosque para uma aparência limpa
  • O gabinete bem-feito permite a máxima flexibilidade de posicionamento
  • A bandeja interna para componentes armazena o media player e os cabos de forma organizada para um acabamento profissional
  • Base retangular plana, design discreto e elegante, pode ser independente ou aparafusado ao chão para maior segurança
  • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 6'' para proteger componentes sensíveis à voltagem contra surtos de energia prejudiciais
  • Suporta uma ampla gama de opções estéticas, incluindo várias cores, envoltórios de vinil, etc. para melhor combinar com o ambiente ou promover a estratégia da marca
  • Pré-montado para simplificar a instalação de toda a solução
  • O acabamento em pó premium de alto desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto por anos
  • Observação: o gabinete do quiosque não inclui vidro de cobertura
Especificação
  • Product Specs

    • Available Colors; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Screen Sizes; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 700x400
    • Product Dimensions; KILH540/542/543(-S): 41.86" x 53.61" x 18.50" (1063 x 1362 x 470mm) KILH546/547/548(-S): 46.22" x 54.72" x 18.50" (1174 x 1390 x 470mm) KILH549/550(-S) : 48.09" x 55.04" x 18.50" (1221 x 1398 x 470mm) KILH555(-S): 48.09" x 56.15" x 18.50" (1332 x 1426 x 470mm)
    • Product Weight; KILH540: 125lb (56kg) KILH542: 124b (56kg) KILH543: 124lb (56kg) KILH546: 130lb (58kg) KILH547: 129lb (58kg) KILH548: 128lb (58kg) KILH549: 131(59kg) KILH550: 131(59kg) KILH555: 125lb (56kg)
    • Load Capacity; 75lb (34kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KILH540: 182lb (83kg) KILH542: 185b (84kg) KILH543: 186lb (84kg) KILH546: 193lb (88kg) KILH547: 193lb (88kg) KILH548: 193lb (88kg) KILH549: 197(89kg) KILH550: 198(90kg) KILH555: 205lb (93kg)
    • Shipping Dimensions; 40 x 57.59 x 48" (1,016.0 x 1,462.8 x 1,219.2mm)
    • UPC Codes; KILH540:735029320944 KILH542: 735029320968 KILH543: 735029320982 KILH546: 735029321002 KILH547: 735029321026 KILH548: 735029321040 KILH549: 735029321064 KILH550: 735029321088 KILH555: 735029321101 KILH540-S: 735029320951 KILH542-S: 735029320975 KILH543-S: 735029320999 KILH546-S: 735029321019 KILH547-S: 735029321033 KILH548-S: 735029321057 KILH549-S: 735029321071 KILH550-S: 735029321095 KILH555-S: 735029321118

    Variant ID: 29391159754867, 43210396303491, 29391159820403, 29391160049779, 39313551360131, 29391160115315

    Variant SKU: KILH543-S, KILH555-S, KILH547-S, KILH543, KILH555, KILH547

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakilh5models
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosLandscape Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

Disponibilidade da região

Europa América do Norte