Publicar produtos
KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

KIP522 Landscape/Portrait Kiosk fits most 15", 22", or 32" Displays

Traduzido por Google,

Experimente a elegância do novo quiosque interno da Peerless-AV, projetado para suportar os mais recentes displays de sinalização digital na orientação paisagem ou retrato. Com uma base plana que pode ser independente ou aparafusada ao chão, o quiosque permite acesso rápido a cabos elétricos e de dados, facilitando a instalação e a manutenção. Para proteção contra roubo, o quiosque possui travas de parafuso de pino sextavado na porta traseira. De entretenimento a orientação, este novo quiosque é uma solução ideal para qualquer ambiente de aplicação interna, incluindo hospitalidade, varejo, corporativo e muito mais.

Características

  • Projetado, fabricado e montado nos EUA
  • Monte o display na orientação paisagem ou retrato para atender às suas necessidades de sinalização digital
  • O corpo elegante do quiosque permite a máxima flexibilidade de posicionamento
  • O acabamento em pó premium de alto desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto por anos
  • Armazene com segurança reprodutores de mídia, roteadores e outros componentes dentro da área de armazenamento interno
  • O gerenciamento interno de cabos cria uma aparência esteticamente agradável
  • Portas traseiras seguras impedem roubos e permitem acesso conveniente ao display e outros componentes internos para fácil manutenção
  • |O gerenciamento interno de cabos cria uma aparência esteticamente agradável
  • O design discreto e elegante pode ser independente ou aparafusado ao chão para maior segurança
  • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 6 pés para proteger componentes sensíveis à tensão contra surtos de energia prejudiciais
  • Autônomo ou totalmente integrado com display, componentes de áudio, media player e componentes de entrada
  • Testado de acordo com os padrões de segurança UL e com certificação oficial pendente
  • Uma ampla gama de opções estéticas personalizadas também está disponível; as opções incluem acabamentos de cores personalizados, logotipos de vinil, envoltórios, etc.
  • O design do quiosque e as especificações dos componentes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.00" x 53.41" x 16.00" (333 x 1357 x 406mm)
    • Product Weight; 79lb (35kg)
    • Load Capacity; 15lb (6.80kg
    • Finish; Gloss
    • Available Colors; Gloss Black, Truillusion Silver

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 27.00" x 82.00" (965 x 685 x 2082mm)
    • Package Ship Weight; 120lb (54kg)
    • KIP522 UPC Code; 735029340980
    • KIP522-S UPC Code; 735029341413
    • Package Contents; Kiosk Body, Display Mounting Hardware, and Surge Protector

    Variant ID: 34339244605571, 34339244572803

    Variant SKU: KIP522-S, KIP522

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakip522
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

Disponibilidade da região

Europa América do Norte