Publicar produtos
KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

KIP6 Wall Kiosk Enclosures (Portrait)

Traduzido por Google,

O Wall Kiosk Enclosure da Peerless-AV fornece uma vitrine digital elegante para publicidade, entretenimento, sinalização interativa e muito mais. Esses inovadores gabinetes de quiosque acomodam uma ampla variedade de displays ultrafinos na orientação paisagem (modelos KIL) ou retrato (modelos KIP). Apesar do perfil fino de 3,97" compatível com ADA, o gabinete do quiosque pode facilmente abrigar tocadores de mídia, ventiladores e outros equipamentos elétricos necessários para criar uma solução digital impressionante. De hotéis a cassinos e cinemas, os Wall Kiosk Enclosures da Peerless-AV são ideais para aplicações que desejam levar a experiência do hóspede a um nível superior e diferenciar sua marca.

Características

  • Suporta uma ampla gama de opções estéticas, incluindo várias cores, envoltórios de vinil, etc. para melhor combinar com o ambiente ou promover a estratégia da marca
  • Gabinete de quiosque autônomo ou totalmente integrado com tela, media player, gerenciamento de energia e térmico, etc.
  • Compatível com VESA® 200 x 200 até 600 x 400 mm
  • Ajuste de oito vias sem ferramentas para posicionar rapidamente o display na janela do quiosque para alinhamento nivelado
  • A estrutura superior articulada oferece fácil acesso ao display e outros componentes internos para fácil manutenção e segurança aprimorada
  • O design de baixo perfil se estende 2" (50 mm) de distância da parede, o que atende à certificação da Lei dos Americanos com Deficiências (ADA)
  • Acomoda telas ultrafinas de até 2" (50 mm) de espessura para acentuar o design fino do quiosque
  • Observação: o gabinete do quiosque não inclui vidro de cobertura
Especificação
  • Product Specs

    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Hex Pin Screw
    • Screen Size; 40'' to 55''
    • VESA Pattern; 200 X 200; 600 X 400
    • Colors Available; Gloss Black or Silver
    • Weight Capacity; KIP640/642/643(-S): 75lb (34kg) KIP646/647/648(-S): 75lb (34kg) KIP649/655(-S): 75lb (34kg)
    • Product Dimensions; KIP640/642/643(-S): 27.10" x 44.24" x 3.94" (688 x 1124 x 100mm) KIP646/647/648(-S) : 29.10" x 48.16" x 3.94" (739 x 1223x 100mm) KIP649/655(-S) : 33.50" x 55.07" x 3.94" (861 x 1399 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight: KIP640/642/643(-S): 85lb (39kg) KIP646/647/648(-S) : 95lb (43kg) KIP649/655(-S): 105lb (48kg)
    • Ship Dimensions; KIP640/642/643(-S): 50.00" x 36.00" x 8.00" (1270 x 914 x 203mm) KIP646/647/648(-S): 54.00" x 39.00" x 8.00" (1371 x 990 x 203mm) KIP649/655(-S) : 62.00" x 43.00" x 8.00" (1574 x 1092 x 203mm)
    • UPC Codes; KIP640: 735029296874 KIP642: 735029297451 KIP643: 735029315735 KIP646: 735029296881 KIP647: 735029296898 KIP648: 735029307990 KIP649: 735029318712 KIP655: 735029308102 KIP640-S: 735029296935 KIP642-S: 735029297468 KIP643-S: 735029315766 KIP646-S: 735029296942 KIP647-S: 735029296966 KIP648-S: 735029308003 KIP649-S: 735029318798 KIP655-S: 735029309199

    Variant ID: 29193733832819, 29193733865587

    Variant SKU: KIP655, KIP655-S

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakip6
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte