Publicar produtos
VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and

VESA 100 LC-100 Adapter Bracket for VESA® 75 and

Traduzido por Google,

O suporte adaptador de LCD foi projetado para suportar os padrões de montagem VESA® 75 e VESA 100 e funciona em conjunto com montagens Peerless-AV®.

Especificação
  • Product Specs

    • Color; Silver
    • Security Features; Security
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • UPC Code; 735029217176

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1lb (0kg)
    • Ship Dimensions; 4 x 4 x 8" (101.6 x 101.6 x 203.2mm)
    • UPC Code; 735029217176

    Variant ID: 39328539246723

    Variant SKU: LC-100

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalc-100
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte