Publicar produtos
MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

MOD-ATA Modular Series Projector Adaptor for Projectors with 1.5" x 11.5 NPS Mounting

Traduzido por Google,

A série de montagem modular da Peerless-AV apresenta uma gama completa de produtos para atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. A universalidade dos componentes permite que você configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A série de montagem modular foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV com um poste de suporte de 2" (50 mm) de diâmetro que pode ser facilmente cortado no comprimento no local de trabalho, tornando-o ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O acessório MOD-ATA conecta o poste de extensão modular de 2" (50 mm) aos suportes de projetor Peerless-AV com montagem de 1,5" x 11,5 NPS.

Características

  • Adaptador para conectar o bastão de extensão modular de 2" aos projetores Peerless-AV.
Especificação
  • Variant ID: 29193740615795

    Variant SKU: MOD-ATA

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-ata
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte