Publicar produtos
MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

MOD-AWM2 Modular Series Dual-Pole Wall Mount Interface for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-AWM2 fornece suporte modular para placas de parede planas, inclinadas e de parede de vídeo padrão, além de ter furos de montagem VESA 200, 300 e 400 para uso como montagem sem outro hardware.

Características

  • Quando usado como suporte de exibição, os monitores podem ser montados na orientação retrato ou paisagem
  • Permite a instalação de suportes de parede plana, inclinada e de vídeo no sistema modular de dois pólos
  • Capacidade máxima de peso de 211 lb (96 kg) quando usado como suporte de exibição (consulte as especificações de suporte quando usado com suportes opcionais planos, inclináveis ​​ou de parede de vídeo)
  • Furos de montagem VESA 200, 300 e 400
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200 X xxx, 300 X xxx, 400 X xxx
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 18.00 X 2.00 X 3.39" (457 X 51 X 86mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7lb (3.2kg)
    • Ship Dimensions; 4.25 x 4.375 x 25" (108.0 x 111.1 x 635.0mm)
    • UPC Code; 735029301097

    Variant ID: 34322261803139

    Variant SKU: MOD-AWM2

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-awm2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte