Publicar produtos
SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs

SR555M SmartMount® Flat Panel Video Conferencing TV Cart for (2) 40" to 65" TVs

Traduzido por Google,

O carrinho de videoconferência de painel plano SR555M SmartMount® foi projetado para incluir todos os recursos de que você precisa, tornando-o perfeito para qualquer local. A mobilidade do carrinho elimina a necessidade de vários sistemas de videoconferência, reduzindo o custo geral do sistema. A estrutura é otimizada para acomodar dois monitores de 40"-65", proporcionando visibilidade clara para todos os participantes. A câmera fica em qualquer lugar acima de qualquer monitor, para contato visual quase perfeito durante suas reuniões. Além disso, o gerenciamento de cabos integrado contém e oculta cabos desagradáveis, ajudando você a concluir uma instalação limpa e profissional.

Características

  • O suporte da câmera pode ser localizado em qualquer lugar acima da TV
  • A prateleira pode ser posicionada em qualquer lugar ao longo da coluna, simplesmente levantando e reposicionando
  • Design de adaptador de quadro aberto para ajudar a evitar interferência de entrada de componente de exibição
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • Estrutura de base totalmente soldada proporciona rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • Manobra facilmente em rodízios giratórios de 4" (102 mm), dois com trava
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • A TV pode ser colocada em qualquer lugar ao longo da coluna para uma altura de visualização perfeita (até 60" no centro)
  • O suporte universal se adapta a TVs com padrões de montagem de 200 x 200 mm até 400 x 400 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 75lb (34kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; -5°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Product Dimensions (W X H X D); 70.25" x 78.10" x 29.00" (1784 x 1983 x 737mm)
    • Product Weight; 90lb (40.9kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 112.1lb (44.5kg)
    • Ship Dimensions; 38.25 x 7 x 47.75" (971.6 x 177.8 x 1,212.9mm)
    • UPC Code; 735029305057

    Variant ID: 29193756377203

    Variant SKU: SR555M

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr555m
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte