Publicar produtos
MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

MOD-CPF-W Modular Series Square Ceiling Plate, Flat for Modular Series Flat Panel Display and Projector Mounts

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (5 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-CPF fornece uma solução para montagem direta em vigas de concreto e madeira.

Características

  • Montado em tetos de vigas de concreto e madeira
  • Placa de teto plana para serviços pesados
  • Capacidade máxima de peso de 374 lb (170 kg)
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; White
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 7.48 x 6.89 x 3.94" (190 x 175 x 100mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3.75lb (1.3kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029270096

    Variant ID: 29193789866099

    Variant SKU: MOD-CPF-W

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-cpf-w
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte