Publicar produtos
MOD-FPMS2 Modular Dual Pole Tilt Box for one display

MOD-FPMS2 Modular Dual Pole Tilt Box for one display

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A caixa de inclinação MOD-FPMS2 é a solução perfeita para montar monitores instalados usando a linha de suportes da série Modular.

Características

  • Inclinação de +20/-5° travável em incrementos de 5°
  • Gerenciamento de cabos internos
  • Os monitores podem ser montados na orientação paisagem ou retrato
  • Acomoda montagem de placa adaptadora Peerless-AV PLP
  • Padrão VESA® 200x200mm compatível (requer hardware de montagem de tela ACC925)
  • Solução de montagem de tela única para telas de 46 a 90" (pode ser necessário MOD-UNL2)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 200x200
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 200x200mm (7.87x7.87")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 10.35 x 9.55 x 4.02" (263 x 243 x 102mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.5lb (6.14kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 4.25 x 12.63" (254.0 x 108.0 x 320.8mm)
    • UPC Code; 735029301158

    Variant ID: 34322261409923

    Variant SKU: MOD-FPMS2

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpms2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte