Publicar produtos
MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

MOD-FPP2 Modular Series Dual-Pole Floor Mounted Plate for Wood or Concrete Floors

Traduzido por Google,

A série de montagem modular da Peerless-AV apresenta uma gama completa de produtos para atender a vários requisitos com um número limitado de componentes. A universalidade dos componentes permite que você configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A série de montagem modular foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV com um poste de suporte de 2" (50 mm) de diâmetro que pode ser facilmente cortado no comprimento no local de trabalho, tornando-o ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A placa de montagem no chão MOD-FPP2 permite que você simplesmente aparafuse a estrutura no chão, eliminando a necessidade de paredes ou tetos ao colocar seu monitor.

Características

  • Placa de piso plana para serviço pesado
  • Montado em pisos de concreto e madeira
  • Capacidade máxima de peso de 422 lb (192 kg) quando usado com 4 monitores em uma configuração consecutiva (2 monitores de altura máxima)
  • Comprimento máximo do poste de 78" (2 m) para aplicações montadas no piso
  • Os dois polos proporcionam maior estabilidade com telas maiores e mais pesadas
Especificação
  • Product Specs

    • Product Dimensions (W x H x D); 11.81" x 12.13" x 7.87" (300 x 308 x 200mm)
    • Product Weight; 10.5lb (4.77kg)
    • Load Capacity; 422lb (192kg) with 4 displays in a back-to-back configuration
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 12.5lb (5.68kg)
    • Ship Dimensions (W x H x D); 13.13" x 10.25" x 13.25" (333.5 x 260.4 x 336.6mm)
    • UPC Code; 735029301165
    • Package Contents; MOD-FPP2, Mounting Hardware, Instructions

    Variant ID: 34322261377155

    Variant SKU: MOD-FPP2

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpp2
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte