Publicar produtos
PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

PF660 Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 39" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PF660, um design de baixo perfil posiciona o display a apenas 1,26" (32 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do display por uma pessoa. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação rápida, simples e segura. Obtenha o posicionamento perfeito do display com o ajuste lateral após a instalação.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 825 x 405 mm (32,48" L x 15,95" A) e acomoda até 800 x 400 mm (padrões VESA)
  • O design discreto suporta tela de apenas 1,26" (32 mm)
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8,00" (203 mm) para centralizar a exibição na parede
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 90"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 825 x 450mm (32.48 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (91kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.26" (32mm)
    • Product Dimensions; 34.12 X 16.89 X 1.26" (867 X 429 X 32mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 1.57 x 36.42" (272.0 x 39.9 x 925.1mm)
    • UPC Code; 735029252351

    Variant ID: 29193745530995

    Variant SKU: PF660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte