Publicar produtos
PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays

PLCK-1 SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler for up to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os produtos e componentes de montagem em teto de painel plano PLCK da Peerless-AV utilizam um tubo NPT de 1,5" para versatilidade, suporte e conexão. O tubo roscado NPT de 1,5" simplifica a personalização de cada montagem para sua aplicação específica. O kit PLCK-1 combina a caixa de inclinação PLCM-2, coluna NPT de 1,5" de comprimento fixo e acoplador NPS de 1,5' para facilmente adaptar instalações existentes. Quando combinado com o adaptador de display universal ou dedicado PLP-UNL da Peerless-AV, ele fornece a combinação perfeita para adaptar montagens de teto de painel plano em instalações esportivas, aeroportos, saguões ou ambientes de varejo.

Características

  • Inclui um acoplamento roscado NPS de 1,5" que permite a adaptação a conexões NPT ou NPS de 1,5" existentes
  • Inclinação ajustável de -5° a 20° e rotação de 360°
  • Coluna de extensão de alumínio Peerless-AV EXT018 incluída, proporcionando uma queda de 17,44"
  • Instalação simples de display de gancho
  • O adaptador universal em forma de I da PLCK-UNL se adapta a displays com furos de montagem de até 600 x 400 mm
  • Padrão de montagem VESA® 75 x 75 e 100 x 100 mm fornecido com PLCK-1 (hardware de montagem de tela ACC918 não incluído)
  • Placas adaptadoras de montagem de display adicionais disponíveis para PLCK-1 (vendidas separadamente)
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 75"
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 22.59" (574mm)
    • Product Dimensions; 10.24 X 22.59 X 3.25" (260 X 574 X 83mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 14.8lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 6.88 x 4.88 x 30.88" (174.8 x 124.0 x 784.4mm)
    • UPC Code; 735029248934

    Variant ID: 34322259869827

    Variant SKU: PLCK-1

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplck-1
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte