Publicar produtos
PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

PLCK-UNL SmartMount® Ceiling Mount with 1.5" NPS Coupler and Universal I-Shaped Adaptor for 32" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os produtos e componentes de montagem em teto de painel plano PLCK da Peerless-AV utilizam um tubo NPT de 1,5" para versatilidade, suporte e conexão. O tubo roscado NPT de 1,5" simplifica a personalização de cada montagem para sua aplicação específica. O kit PLCK-1 combina a caixa de inclinação PLCM-2, coluna NPT de 1,5" de comprimento fixo e acoplador NPS de 1,5' para facilmente adaptar instalações existentes. Quando combinado com o adaptador de display universal ou dedicado PLP-UNL da Peerless-AV, ele fornece a combinação perfeita para adaptar montagens de teto de painel plano em instalações esportivas, aeroportos, saguões ou ambientes de varejo.

Características

  • Monte o monitor na orientação Paisagem ou Retrato com placas adaptadoras dedicadas
  • O PLCK-1 requer que a placa adaptadora de exibição universal ou dedicada seja adquirida separadamente
  • Instalação simples de display de gancho
  • Os modelos universais se adaptam a monitores com furos de montagem de até 730 x 405 mm (28,75"L x 15,95"A)
  • Inclinação ajustável de 0° a 20° e rotação de 360°
  • Tubo NPT padrão de 1,5" incluído, proporcionando uma queda de 19,49"
  • Inclui um acoplamento roscado NPS de 1,5" que permite a adaptação a conexões NPT ou NPS de 1,5" existentes
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 90"
    • Mounting Pattern; 730 X 405mm (28.75 X 15.94")
    • Weight Capacity; 150lb (57kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20° fixed
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 30.35" (771mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 30.35 x 4.33" (781 x 771 x 110mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 23.875lb (11Kg)
    • Ship Dimensions; 8.25 x 6.75 x 27.5" (209.6 x 171.5 x 698.5mm)
    • UPC Code; 735029248941

    Variant ID: 34322259837059

    Variant SKU: PLCK-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplck-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte