Publicar produtos
ST640P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

ST640P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Universal Tilt Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. As capacidades de ajuste horizontal e vertical permitem o nivelamento pós-instalação e o posicionamento lateral, tornando mais fácil do que nunca encontrar a posição perfeita para a TV. Trave o ângulo de inclinação na instalação para evitar adulteração ou movimentação com a tecnologia de inclinação IncreLok™. Parafusos de segurança fornecidos nos modelos ST640 impedem adulteração e roubo. O design da placa de parede aberta oferece acesso total à parede, aumentando as opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O monitor agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura. Esta faixa de tamanho de monitor é simplesmente uma diretriz para a seleção do produto. Monitores maiores do que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 458 x 405 mm (18,02" L x 15,95" A) e acomoda até 400 x 400 mm de padrões VESA®
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o ângulo de inclinação no lugar
  • Até 0,25" (6 mm) de ajuste vertical em cada suporte adaptador de tela universal para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • Ajuste de exibição horizontal de até 6,00" (152 mm) para centralizar a exibição na parede
  • As opções de montagem de paisagem para retrato aumentam a versatilidade da instalação. Verifique as dimensões do display em relação à placa de parede quando usado no modo retrato*
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Opções de segurança integradas disponíveis
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o ST640P
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o ST640
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 458 x 405mm (18.02 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Ceiling; NA" (NAmm)
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 22.14 x 16.89 x 2.62-5.40" (562 x 429 x 67-137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.82lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 21.69" (272.0 x 74.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235712

    Variant ID: 29193792716915

    Variant SKU: ST640P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast640p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte