Publicar produtos
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks
KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    KIPC2555B-S-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

    Traduzido por Google,

    Dê destaque à sua marca com o versátil quiosque de sinalização digital da Peerless-AV. Projetado para suportar duas telas comerciais ultrafinas ou mais espessas, este quiosque realça o design elegante dos painéis planos, oferecendo amplo espaço para integrar um reprodutor de mídia, sistema de toque interativo, câmera e outros recursos, criando uma experiência completa e interativa. Com uma ampla gama de opções estéticas, esta linha modular de quiosques facilita a execução de qualquer estratégia de publicidade ou branding.

    Características do produto

    • Acomoda telas comerciais ultrafinas ou mais profundas com até 76 mm (3") de espessura, ao mesmo tempo que realça o design fino e curvo do quiosque.
    • Projetado com alumínio arquitetônico e uma placa de base de aço de 3/8" que proporciona estabilidade, resistência e proteção contra corrosão.
    • Dois ventiladores com controle termostático expelem silenciosamente o calor do interior do quiosque, garantindo um fluxo de ar adequado.
    • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 1,8 m para proteger componentes sensíveis à voltagem contra picos de energia prejudiciais.
    • Microajustes internos permitem o posicionamento rápido do visor dentro da vitrine do quiosque, garantindo um alinhamento perfeito.
    • Portas seguras permitem acesso conveniente ao monitor, ao reprodutor de mídia e a outros componentes internos, facilitando a instalação e a manutenção.
    • Independente ou totalmente integrado com tela, componentes de áudio, reprodutor de mídia e componentes de entrada.
    • Oferece uma ampla gama de opções estéticas, incluindo diversas cores, envelopamento em vinil, etc., para melhor se adequar ao ambiente ou promover a estratégia da marca.
    • Pré-montado para simplificar a instalação de toda a solução.
    • O acabamento em pintura eletrostática a pó de alta qualidade e desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto.
    • Observação: O gabinete do quiosque não inclui o vidro de cobertura.
    Especificação
    • Technical Information

      Display Size Supported 55" 

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity125 lb 

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera
      • Commercial
      • Advertising

      Features

      • Flat Base
      • Adjustable Height
      • Adjustable Depth
      • Lockable
      • Corrosion Resistant
      • Powder Coated
      • Keyed Alike Lock
      • Internal Component Tray

      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Powder Coated

      Product Material

      • Aluminum
      • Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2"Width 34"Depth 19" Weight (Approximate)181 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Kiosk Enclosure
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Country of Origin United States Manufacturer 

      Product Class Portrait 

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required No

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555B-S-3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-s-3
    • Familia de productoKiosk Solutions
    • Grupo de produtosPortrait Kiosks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte