Publicar produtos
KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    KOP55XHB-S Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    Traduzido por Google,

    Atualize sua sinalização atual com um novíssimo Quiosque Inteligente para Cidades da Peerless-AV®. Este quiosque de última geração permite substituir conteúdo digital dinâmico de forma rápida, fácil e remota, gerando mais engajamento do que sua sinalização estática anterior. Combinando uma estética elegante e moderna com um design acessível e fácil de usar, o Quiosque Inteligente para Cidades prioriza a funcionalidade. Uma sobreposição de toque infravermelho de 10 pontos também pode ser adicionada para uma experiência interativa do cliente. Os elementos externos não representam um problema para este quiosque, pois ele é resistente a todas as condições climáticas, altamente durável e construído para durar. A manutenção e a instalação também são simplificadas, sem a necessidade de guindastes ou empilhadeiras, e com portas traseiras seguras que permitem acesso rápido ao display para fins de manutenção. O quiosque Smart City vem equipado com amplo espaço de armazenamento para componentes e um monitor externo Xtreme™ de 55" com alto brilho e resolução Full HD 1080p. Mesmo sob luz solar direta, você terá a garantia de uma imagem nítida e brilhante ao compartilhar conteúdo de sinalização digital — seja ele focado em viagens, localização, publicidade, previsão do tempo, entretenimento e muito mais.

    Características do produto

    • Inclui um monitor externo Peerless-AV® Xtreme™ de 55" com alto brilho para oferecer máxima flexibilidade.
    • O design totalmente selado do visor com classificação IP66 impede a entrada de materiais estranhos, como água, poeira, umidade e insetos.
    • Crie um quiosque interativo adicionando a sobreposição de toque infravermelho opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que pode detectar até 10 pontos de toque, seja com o dedo, a mão enluvada ou uma caneta stylus, tudo em um design prático e fácil de usar.
    • O gabinete para equipamentos de áudio e vídeo com classificação IP55 oferece uma área dedicada e espaçosa para armazenar componentes audiovisuais, e as ventoinhas integradas proporcionam resfriamento ativo.
    • As aberturas laterais com venezianas permitem a ventilação do monitor e dos componentes, mantendo os cabos e outros componentes internos ocultos, para uma instalação organizada.
    • A tampa de base estendida permite a passagem de cabos de energia e dados pela parte inferior central, mantendo os conduítes ocultos, para uma instalação limpa.
    • Corpo totalmente em aço inoxidável e alumínio, combinado com pintura resistente às intempéries, para proporcionar o máximo em resistência à corrosão.
    • Resistente a ventos de até 217 km/h (135 mph)
    • O design elegante e robusto protege a tela, ao mesmo tempo que oferece amplo espaço para armazenamento de componentes.
    • Disponível em preto ou prata e com ou sem alto-falantes para garantir que suas necessidades sejam atendidas.
    Especificação
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Digital Signage
      • Outdoor
      • Kiosk
      • Advertising
      • Wayfinding
      • Travel
      • Entertainment

      Features

      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Cooling Fan
      • Ventilation Louver
      • Corrosion Resistant
      • Rugged


      Physical Characteristics

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1" Width35.3" Depth9.9" Weight (Approximate) 283 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 1x Xtreme™ High Bright Outdoor Display
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB-S

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmart-city-kiosk-kop55xhb-s
    • Familia de productoOutdoor Solutions
    • Grupo de produtosOutdoor Kiosks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte