Atualize sua sinalização atual com um novo quiosque Peerless-AV® Smart City. Este quiosque Smart City de última geração permitirá que você substitua conteúdo digital dinâmico de forma rápida, fácil e remota, atraindo mais engajamento do que sua sinalização estática anterior. Ao combinar uma estética elegante e moderna com um design acessível e fácil de usar, o quiosque Smart City coloca a funcionalidade em primeiro plano. Uma sobreposição de toque IR de 10 pontos também pode ser adicionada para uma experiência interativa do cliente. Elementos externos não são páreo para este quiosque porque ele é classificado para todas as condições climáticas, altamente durável e construído para durar. A manutenção e a instalação também são simplificadas, sem a necessidade de guindastes ou empilhadeiras e portas traseiras seguras que permitem acesso rápido ao display para fins de manutenção. O Smart City Kiosk vem com amplo armazenamento de componentes e um visor externo Xtreme™ High Bright de 55" com resolução full HD1080p. Mesmo quando colocado sob luz solar direta, você tem a garantia de uma imagem brilhante e nítida ao compartilhar conteúdo de sinalização digital - seja focado em viagens, orientação, publicidade, clima, entretenimento e muito mais.
Características
- Inclui monitor externo Peerless-AV® 55" (XHB554) Xtreme™ de alto brilho para oferecer máxima flexibilidade
- O design totalmente selado do display com classificação IP66 impede a entrada de materiais estranhos, como água, poeira, umidade e insetos, no display
- Crie um quiosque interativo adicionando a sobreposição de toque infravermelho opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que pode detectar até 10 pontos de toque, seja dedo, mão enluvada ou caneta, tudo em um design plug-and-play conveniente
- O gabinete de mídia com classificação IP55 oferece uma área dedicada e espaçosa para armazenar componentes AV, e os ventiladores integrados fornecem resfriamento ativo
- As aberturas laterais com venezianas permitem a ventilação da tela e dos componentes, mantendo os cabos e outros componentes internos escondidos da vista para uma instalação limpa
- A tampa da base estendida permite que a energia e os dados passem pelo centro inferior, mantendo o conduíte oculto, para uma instalação limpa
- Corpo todo em aço inoxidável e alumínio combinado com acabamento em pintura para áreas externas para oferecer o máximo em resistência à corrosão
- Testado com vento até 135 mph
- O design elegante e robusto protege a tela e também oferece amplo espaço para armazenamento de componentes
- Disponível em preto ou prata e com ou sem alto-falantes para garantir que as necessidades do seu produto sejam atendidas
- O KOP55XHB-(S)A inclui dois alto-falantes de 4 polegadas, 100 watts, à prova d'água, para garantir saída de áudio de alta qualidade e sem distorções para uso externo
- KOP55XHB(-S) Requisitos de energia: 4A a 120VAC + Media Player
- KOP55XHB-(S)A Requisitos de energia: 6A a 120VAC + Media Player