Publicar produtos
2S SR598W-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR598W-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Traduzido por Google,

O SmartMount® Flat Panel Cart da Peerless-AV foi projetado especificamente para o Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85". Mobilidade, design atraente, ajuste de altura do monitor e uma base pré-montada garantem uma montagem rápida, ao mesmo tempo em que fornece uma estrutura rígida, mas atraente, que se encaixa em qualquer decoração. Os rodízios de 4" facilitam a movimentação de um cômodo para outro com segurança. Os espaçadores incluídos e os parafusos de comprimento personalizado fornecem folga adequada ao redor do módulo de computação Surface Hub 2S de 85".

Microsoft, Encarta, MSN e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Características

  • Projetado especificamente para o Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
  • O produto está em conformidade com o Guia de Preparação do Site da Microsoft®
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • Base pré-montada proporciona rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • 5 graus de ajuste negativo mantêm até mesmo os monitores mais pesados ​​nivelados
  • A prateleira de exibição e componentes opcionais pode ser localizada em qualquer lugar ao longo da coluna (até 60" no centro)
  • O adaptador de quadro aberto ajuda a evitar interferência na entrada do monitor
  • Rodízios giratórios grandes de 4" (102 mm) (dois com trava) permitem que o carrinho se mova facilmente sobre ladrilhos ou carpetes
  • A prateleira do componente ACC-MS opcional pode ser posicionada em qualquer lugar ao longo de qualquer coluna, simplesmente levantando e reposicionando
  • Acomoda o padrão de montagem VESA® de 600 x 600 mm do Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85" | O carrinho inclui (4) almofadas de base de plástico para casos em que rodízios não são necessários
  • Inclui espaçador e hardware para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg) Display
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.5kg)
    • Package UPC Code; 735029343141
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 42971865743491, 42971865776259

    Variant SKU: SR598-HUB2, SR598W-HUB2

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasr598w-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte