Publicar produtos
ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

ST670P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 46" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Melhore a experiência de instalação com o ST67. Sua placa de parede suporta displays pesando até 25 lb, enquanto apresenta portas de acesso à caixa de junção e ajuste horizontal do display de até 12" para posicionamento ideal do display. Seu design exclusivo de adaptador de display pré-tensionado oferece ajuste de visualização de inclinação do display, permitindo dar os toques finais na instalação cada vez mais rápido e simples.

Este intervalo de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que o intervalo de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 895 x 450 mm (35,25" L x 17,72" A)
  • Ajustável até 15° de inclinação para frente e -5° de inclinação para trás para o ângulo de visão ideal
  • O recurso opcional IncreLok™ oferece ângulos de inclinação fixos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o display no lugar
  • A placa de parede Easy Hang permite que um parafuso seja pré-instalado para facilitar a instalação da placa de parede
  • Ajuste de exibição lateral de até 11,25" (286 mm)
  • 1" de ajuste vertical pós-instalação proporciona flexibilidade na instalação
  • Inclui pacote de fixadores com todo o hardware necessário para montagem e fixação do display
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o ST670
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o ST670P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 49" to 90"
    • Mounting Pattern; 895 x 450mm (NA")
    • Weight Capacity; 250lb (113kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.00 - 6.63" (76 - 168mm)
    • Product Dimensions; 39.40 X 19.48 X 3.00-6.63" (1001 X 495 X 76-168mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20.7lb (8.6kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242291

    Variant ID: 29193792127091

    Variant SKU: ST670P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast670p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte