Publicar produtos
SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

SA746PU SmartMount® Articulating Wall Arm for 32" to 50" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Articulating Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. O design inovador da placa adaptadora em forma de I ajuda a evitar o bloqueio de conexões na parte traseira do display. A capacidade de ajuste vertical permite o nivelamento pós-instalação, tornando mais fácil do que nunca encontrar a posição perfeita do display. Com o SA746PU, estenda o display até 22,22" (564 mm) ou retraia-o totalmente para apenas 3,46" (88 mm) da parede para a posição de visualização perfeita. O display agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. A tecnologia de inclinação One-Touch™ oferece movimento de inclinação vertical de +15°/-5° para o ângulo de visualização ideal. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • As opções de montagem em paisagem ou retrato aumentam a versatilidade da exibição
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • Instalação rápida e fácil, Hook-and-Hang™ por uma pessoa
  • O design inovador da placa adaptadora em forma de I ajuda a evitar o bloqueio das conexões na parte traseira do monitor
  • Fácil nivelamento ±5° após a instalação do display
  • ±90° de rotação permite um posicionamento perfeito da tela
  • Retrai para segurar o monitor a apenas 3,46" (88 mm) da parede
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75" x 15.75")
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 4.34 - 20.92" (110 - 531mm)
    • Mounting Pattern; 432 x 408mm (17.00 x 16.06")
    • Roll; +5 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Tilt; +15 / -5
    • Product Dimensions; 18.75 x 17.00 x 4.34 - 20.92" (476 x 432 x 110 - 531mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.3lb (4.3kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 5.13 x 20.5" (317.5 x 130.3 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029271901

    Variant ID: 29193752871027

    Variant SKU: SA746PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasa746pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte