Publicar produtos
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

Traduzido por Google,

Um acessório natural para qualquer vestiário. Bancos adicionam conforto e ordem permanentes ao arranjo da planta baixa.

A Penco oferece uma variedade de estilos de pedestal de bancada. Peça dois pedestais para bancadas padrão de 96” de comprimento ou menos; encomende três pedestais para bancos com mais de 96” de comprimento. A parte do assento dos bancos ADA requer um mínimo de 4 pedestais, colocados conforme mostrado na foto do Suporte do Banco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabench_pedastal_heavy_duty
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)304.8
  • Largura (mm)914.4
  • Profundidade (mm)241.3
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText