Publicar produtos
DL ROUND MIDI WIELAND

DL ROUND MIDI WIELAND

Downlight LED para embeber redondo e modular de interior.
Especificação
  • - Módulo LED, dissipador de calor de alumínio fundido à pressão, refletor com anel antiencandeamento integrado, difusor e fonte de alimentação externa - Todos os componentes podem ser substituídos posteriormente, sem se recorrer a ferramentas - Refletor modular de alto brilho com anel antiencandeamento integrado de ABS moldado por injeção metalizado, com ligação à prova de luz ao módulo LED - Difusor integrado com difusão ideal para assegurar elevada uniformidade - Dissipador de elevada eficiência FAST "Flexible Air Stream Technology" em alumínio fundido - Equipado com driver de alimentação - DALI regulável - Indicado para tetos falsos com espessura de 1-25 mm - Facilidade de instalação, sem auxílio de ferramentas Opções: - Conector Wieland GST18i3 - Emergência 1h - Emergência 3h de autonomia de autonomia - Refletor modular com lâminas radiais de alto brilho, com estrutura integrada em ABS metalizado impresso a injeção, com ligação à prova de luz no módulo LED - Refletor com anel antiencandeamento integrado em ABS branco moldado por injeção e difusor em polímero opaco (IP54) - Refletor com anel antiencandeamento integrado em ABS branco, moldado por injeção com ligação à prova de luz ao módulo LED
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadl-round-midi-wieland
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosDownlight and spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)74
  • Largura (mm)190
  • Profundidade (mm)190
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia