Publicar produtos
DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

DLSB150 LED OPAL COVER - 95 MM

Downlight LED para embeber redondo e modular de interior.
Especificação
  • - Um componente universal em alumínio fundido sob pressão exerce todas as funções: dissipador de calor do LED, aro, fixação no teto e conexão com o grupo de alimentação - Parte interior do aparelho opaca (impede a difusão do fluxo luminoso no teto falso) - Indicado para tetos falsos com espessura de 1-25 mm - Difusor recuado acetinado para uma distribuição otimizada da emissão e elevada uniformidade - Refletor branco modular impresso em ABS e fixo ao módulo LED para uma reflexão neutra da luz - Ótima dissipação do calor por meio de dissipador de calor em alumínio fundido e injetado sob pressão com tecnologia FAST (Flexible Air Stream Technology) - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Equipado com driver de alimentação - Emergência 1/3h e DALI + emergência 1/3h sob consulta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadlsb150-led-opal-cover-95-mm
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosDownlight and spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)95
  • Largura (mm)152
  • Profundidade (mm)152
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioABS
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia