Publicar produtos
ELIA AL

ELIA AL

Aparelho LED de encaixe para a iluminação focada em áreas terciárias e escritórios, formado por uma moldura em alumínio fundido por pressão, pintado com pó branco e 2 óticas diferentes (36° e 60°) que asseguram um UGR inferior a 19.
Especificação
  • - Trata-se de um encaixe modular com ótica rotossimétrica, dotada de sistema de dissipação passiva do calor, em alumínio fundido sob pressão - Formado por uma moldura em alumínio fundido por pressão, pintado com pó branco e 2 óticas diferentes (36° e 60°) que asseguram um UGR inferior a 19 - O peso reduzido, o engate tipo baioneta e a cablagem simples, graças ao conector posicionado no aparelho e o alimentador remoto incluído, permitem uma instalação fácil e rápida - Kit de emergência externo disponível com 3h de autonomia (a encomendar separadamente) - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelia-al
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosDownlight and spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia