Publicar produtos
ELIA CL

ELIA CL

Aparelho LED em policarbonato branco para montagem ao teto, à parede ou teto, ideal para a iluminação de escadas, banhos e locais de serviço, simples e rápido de instalar, com uma linha limpa e essencial.
Especificação
  • - Projetado em duas dimensões e potências diferentes, com copa opal em policarbonato difusor da luz, temperatura de cor 4.000 K (branco neutro) e índice de reprodução de cores superior a 80 - O ELIA CL está disponível também na versão Sensor com detetor de movimento até 8m, raio até 120° e duração de 30 segundos e na versão Emergência com fluxo assegurado para 3 horas de funcionamento a 10% - Foi projetado para resistir às variações de temperatura de -20°C a + 45°C, à penetração de água e pó até o IP54 e a choques até o grau IK08 - Leve e manuseável, o ELIA CL, é fácil de instalar graças ao APOIO em aço posterior para a fixação à parede, o terminal de engate rápido disposto na parte de trás para a cablagem elétrica e o mecanismo de bloqueio em baioneta para o engate do corpo de iluminação - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelia-cl
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosWall and ceiling surface
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniclassLighting Posts

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia