Publicar produtos
ELIA DL

ELIA DL

Aparelho a LED de encaixe para a iluminação de áreas de entrada, corredores e zonas comuns.
Especificação
  • - Em alumínio fundido sob pressão, pintado com pó branco e blindagem opala de difusão - Disponível em duas potências, alimentação eletrónica separada nas opções On/Off ou DALI fornecida em kit, temperatura de cor 4.000 K (branco neutro) e índice de reprodução de cores superior a 80 ou superior a 90 - ELIA DL foi projetado para resistir às variações de temperatura de -20°C a + 45°C, à penetração de água e pó até o IP54 e a choques até o grau IK06 - Leve e manuseável, ELIA DL é fácil de instalar graças ao conector para a cablagem elétrica e ao mecanismo de bloqueio de abas simples e rápido - Kit de emergência externo disponível com 3h de autonomia (a encomendar separadamente) - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelia-dl
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosDownlight and spotlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)228
  • Profundidade (mm)228
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia