Publicar produtos
ELIA HL

ELIA HL

High bay LED projetado para aplicações em contextos industriais, logísticos ou terciários em interiores, onde são exigidas eficiência, alta emissão luminosa, precisão e durabilidade.
Especificação
  • - Disponível em 3 níveis de potência (120 W, 150 W e 200 W) com uma temperatura de cor padrão de 4.000 K (branco neutro) e índice de reprodução de cores (CRI) igual a 80, a gama permite uma grande flexibilidade graças às múltiplas combinações possíveis: 3 opções de ótica (lentes em policarbonato com aberturas de 60°, 90° e 120°) e 2 opções de acionador integrado (On/Off e DALI) - Graças ao seu corpo em alumínio fundido sob pressão, pintado com pós com alta capacidade dissipante, é robusto, durável e capaz de resistir a condições ambientais difíceis (como variações de temperatura ambiente de -30°C a +50°C) - O aparelho pode ser montado em suspensão através do olhal integrado - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelia-hl
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosHigh bay and low bay
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)186
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)360
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001716
  • Nome ETIMHigh bay luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia