Publicar produtos
FL SQUARE 300 RE OP

FL SQUARE 300 RE OP

Luminária LED quadrada de embeber para interior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado - LED Sidelight-Technology e ótica de orientável para uma difusão homogénea da luz - Cobertura do difusor em branco opalino, para uma difusão do fluxo luminoso otimizada com elevada uniformidade (OP) - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Equipado com driver de alimentação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafl-square-300-re-op
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosCeiling recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)65
  • Largura (mm)296
  • Profundidade (mm)296
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia