Publicar produtos
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

Projetor com díodos (LEDs) para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo e aro em alumínio pré-fundido, pintado - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado, serigrafado internamente - Ótica assimétrica - Ótica elíptica - Ótica circular - Vedantes em silicone - Bucim anti-arrancamento M16x1.5 para cabos Ø 5 - Ø 10 mm - Para as versões com regulação de intensidade luminosa (1-10 V), consulte-nos - Alimentação padrão integrada - Díodo de alta potência com elevado fluxo luminoso da última geração - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte de fixação regulável, em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado. - Disponível ponteira fabricada com a utilização de tecnopolímeros para fixação no solo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafocus-plus-1-am
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-29
  • Número de edição2
  • Altura (mm)43
  • Largura (mm)160
  • Profundidade (mm)223
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia