Publicar produtos
GUELL 4 S/W

GUELL 4 S/W

Projetor com díodos (LEDs) para interior e exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado a pó à base de poliéster após o tratamento superficial de conversão química - Difusor em vidro plano extra-claro temperado - Refletores de altíssimo desempenho em alumínio chapeado 99,99%, brilhante, oxidado e não iridescente - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Caixa de ligação elétrica em tecnopolímero preto - Bucim anti-arrancamento para cabos Ø 7 - Ø 17 mm - As versões com ótica A50/W são realizadas com módulos LED e refletores especificamente estudados para contextos onde são necessárias distribuições luminosas com uma elevada assimetria - Parafusos externos em aço inox - Grampos em alumínio com mola inox, imperdíveis - Suporte em aço galvanizado a quente e pintado a pó de poliester - Compartimento porta-cabos em chapa de aço, com tratamento de cataforese e pintado a pó de poliéster - As versões com LEDs de 3000 K e 5000 K estão disponíveis sob pedido - Para as versões com ótica A50/W, sob pedido, é possível efetuar versões reguláveis DALI com grupo de alimentação remoto até uma distância máxima de 50 metros - Completo com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguell-4-sw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)330
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia