Publicar produtos
GUELL ZERO KIT S/M

GUELL ZERO KIT S/M

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente temperado - Difusor fixo de forma irremovível ao corpo através de vedante em silicone a alta temperatura - Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza - Parafusos em aço inox - Molas de fixação do vidro em aço inox - Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Com 1 metro de cabo H05RN-F 3G1 mm² - As versões GUELL ZERO KIT dispõem de braço de 0,5 metros com caixa de conexão integrada, preparada para a ligação em série - Consulta à fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaguell-zero-kit-sm
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)207
  • Profundidade (mm)720
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia