Publicar produtos
LM4 S/EW

LM4 S/EW

Luminária LED de montagem no teto para aplicações industriais internas e externas.
Especificação
  • - Corpo e caixa em alumínio pré-fundido pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado e acetinado internamente - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Ligação elétrica através de conetor rápido macho-fêmea externo IP66, com cabo, que permite a ligação à rede sem abrir o corpo iluminante, realizado em PA66 com contatos em latão prateado, para cabos Ø 9 - Ø 12 mm - Parafusos em aço inox - Molas de fixação do vidro em aço inox - Molas para fixação rápida no teto em aço inoxidável - As versões EM estão equipadas com um kit de emergência com autonomia de 1 hora; podem ser utilizadas como iluminação geral e de emergência - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI - Versões para linha contínua, sob consulta - Consulta à fábrica para outras temperaturas de cor e índice de restituição cromática
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalm4-sew
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosWaterproof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)185
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia