Publicar produtos
MASK+ MINI B

MASK+ MINI B

Luminárias de parede para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido, pintado a pó ISO 9227 - Difusor em vidro pintado internamente para criar uma luz homogénea e difusa - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 500 V - Vedantes em silicone - As versões M, de emissão única, utilizam somente uma fonte luminosa para proporcionar emissões para cima ou para baixo - As versões B, de dupla emissão, utilizam duas ignições separadas para emissão da luz para cima e para baixo (DA) - Versões DETEK disponíveis sob pedido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamask-plus-mini-b
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)265
  • Profundidade (mm)138
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia