Publicar produtos
MIMIK 20 CP/T2 EM3P

MIMIK 20 CP/T2 EM3P

Série de luminárias de parede com díodos (LED) para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão e pintura à base de pó de poliéster - Processo de pintura em 13 diferentes passagens em pós de poliéster de alta resistência contra raios UV e agentes atmosféricos - Vedantes em silicone - As versões com díodos (LED) são fornecidas com alimentador 220/-240 V 50/60 Hz - Difusor em vidro plano microprismático temperado, serigrafado internamente, para as versões MIMIK FLAT - Disponíveis versões de única (M) e dupla (B) emissão - Difusor em vidro plano temperado transparente, serigrafado internamente, para as versões MIMIK - As versões MIMIK possuem um grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero de elevada transmissibilidade com diferentes distribuições luminosas para cumprir os requisitos luminotécnicos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamimik-20-cpt2-em3p
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-11
  • Número de edição2
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)65
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia