Publicar produtos
ORION V B NB

ORION V B NB

Luminária LED de parede.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido sob pressão, de tamanho reduzido, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Refletor em alumínio - Vedante em silicone antienvelhecimento - Módulo LED com tensão de rede 220-240V 50/60Hz protegido contra sobretensões até 1 kV - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaorion-v-b-nb
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia