Publicar produtos
PADO 1200

PADO 1200

Luminárias de jardim LED de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227 - Adaptador em alumínio moldado por pressão e pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial para postes de Ø 42-45 mm - Difusores em vidro acetinado internamente - Vedante em silicone antienvelhecimento - Ligação elétrica externa através de conetor estanque macho-fêmea QUICK, com cabo - Aparelho fornecido com driver de alimentação - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Poste em alumínio extrudido pintado de 600 mm de altura com flange para as versões PADO 600 - Poste em alumínio extrudido pintado de 900 mm de altura com flange para as versões PADO 900 - Poste em alumínio extrudido pintado de 1200 mm de altura com flange para as versões PADO 1200 - Adequada para instalações que exigem aparelhos sem-poluição luminosa - Adequado para instalação em postes existentes de Ø 60 mm (PADO / PADO BASIC)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapado-1200
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosGarden post
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1259
  • Largura (mm)208
  • Profundidade (mm)208
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia