Publicar produtos
PLATO 600 MP

PLATO 600 MP

Luminária LED ultra-plana de embeber.
Especificação
  • - Aro em alumínio fundido e injetado sob pressão, pintado a pó - Difusor em tecnopolímero com microprismas para uma difusão homogénea, encandeamento reduzido e uma alta uniformidade da luz - UGR<19 - Driver externo ON/OFF incluído Opções: - Também pode ser suspensa mediante a utilização do acessório “kit de suspensão” - Kit para instalação saliente - Emergência 3h de autonomia de autonomia - Driver com regulação 1-10 V - Regulação da intensidade luminosa (DALI)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplato-600-mp
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosCeiling recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)9
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)595
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia