Publicar produtos
PLATO 625 OP

PLATO 625 OP

Luminária LED para embeber quadrada, de interior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado Disponível com as seguintes óticas: - Difusor em PMMA opalino para uma difusão eficiente do fluxo luminoso e elevada uniformidade - Difusor microprismático para uma difusão eficiente do fluxo luminoso, redução do encandeamento e elevada uniformidade (MP) - LED com tecnologia-sidelight para uma distribuição luminosa homogénea em toda a área de difusão - Quatro estágios de potência ajustáveis através do interruptor - Versão MULTIPOWER: Limitação de encandeamento em conformidade com a norma EN 12464-1 - Na versão Tunable White, o nível de intensidade luminosa e a cor da luz podem ser regulados manualmente de 2700 K a 6500 K (DALI DT8) - Luminária para tetos modulares - Equipado com driver de alimentação - Grau de proteção IP43* (para a face inferior, quando instalado em sistemas de tetos fechados) - Acessórios a encomendar separadamente, pode ser instalada como luminária suspensa, saliente ou de embeber
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplato-625-op
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosCeiling recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)9
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)620
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPMMA
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia