Publicar produtos
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Série de luminárias LED de parede e teto, para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio pré-fundido pintado ISO 9227 - Difusor em vidro plano acetinado internamente - Vedantes à base de polímeros - Parafusos e elementos de bloqueio em aço inoxidável - Aparelho fornecido com fonte de alimentação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquasar-10-ceiling
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior ceiling
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)100
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Código UNSPSC39111521
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia