Publicar produtos
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Série de luminárias de parede com díodos (LED) para interiores e exteriores.
Especificação
  • - Corpo em alumínio pré-fundido pintado ISO 9227 - Difusor em vidro pintado internamente para criar uma luz homogénea e difusa - Difusor em vidro plano microprismático serigrafado internamento para as versões TECH - Refletor em alumínio puríssimo acetinado (Al 99.98) - Vedantes em silicone - As versões EM/3P prevêm a utilização como iluminação geral ou de emergência, autonomia 3h - As versões EM/3P prevêm o uso de um ramo da mesma placa LED como iluminação geral, além de iluminação de emergência
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaquasar-60-double-tech
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosExterior wall
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)100
  • Largura (mm)606
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia