Publicar produtos
SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

SL720SL L ECO LED MICROPRISMA

Candeeiro de pé LED para interior.
Especificação
  • - Corpo em aço e suporte vertical em alumínio extrudido, base em aço pintados - Inclinação da cabeça da luminária ajustável através do parafuso de ajuste - Base prática em U permite um posicionamento flexível e nivelado da luminária na secretária - Difusor microprismático para uma difusão eficiente da luz, uma redução do encandeamento e uma elevada uniformidade - Emissão de luz direta/indireta - Índice de restituição cromática Ra > 80 - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Componente de luz direta com fluxo regulável; temperatura de cor de 4000K - Componente de luz direta e indireta regulável conjuntamente (modelos em 4000 K com sensor) - Completo com cabo de alimentação flexível com ficha - Limitação de encandeamento em conformidade com a norma DIN EN 12464-1 - Módulo de sensores de controlo em função da luz natural e sensor de movimento - Cor e luminosidade da componente de luz indireta regulável manualmente através do sistema de comando Tunable White - Cor e fluxo da componente de luz indireta regulável automaticamente através do HCL (Human Centric Lighting), para melhorar a saúde e o desempenho do biorritmo - Modelos com temperatura de cor de 3000K sob pedido - A versão XL é adequada para iluminar simultaneamente dois locais de trabalho - A versão D+: Maior percentagem de luz direta, regulável, temperatura da cor 4000K - A versão TWIN é adequada para iluminar simultaneamente dois locais de trabalho - A versão TWIN: Porção de luz direta e indireta comutável/regulável - A versão TWIN: Controlo da luz individual de luminárias individuais disponível mediante pedido - Versão em cores especiais disponível sob pedido - A técnica de iluminação inovadora da luminária é registada para a patente (N.º 102015115701.2)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl720sl-l-eco-led-microprisma
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosFree standing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2042
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)705
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000300
  • Nome ETIMFloor luminaire
  • Nome UNSPSCFloor lamp fixture
  • Código UNSPSC39111509
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia