Publicar produtos
SL787+ PL OP

SL787+ PL OP

Luminária LED para suspensão de interior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido anodizado - Topos em alumínio fundido e injetado sob pressão. - Difusor em PMMA opalino para uma difusão eficiente do fluxo luminoso e elevada uniformidade - Design simples em linha reta com tampas finais alinhadas - Ótica perfeita devido a excelente execução da fixação nos perfis - Alta rentabilidade através da eficiência das luminárias até 159 lm/W - UGR <19 para todos os fluxos luminosos - Aparelho preparado para ligação em série - Montagem simples e confortável - Módulos de iluminação substituíveis - Emissão de luz direta - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Cabos de suspensão (1,5 m), cabo de alimentação transparente e rosácea em chapa de aço - Outros modelos e configurações em www.light-performer.com
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl787-plus-pl-op
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosLinear systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)1412
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPMMA
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia