Publicar produtos
SMART [3] PLUS 1600 PARKING EM

SMART [3] PLUS 1600 PARKING EM

Luminária de teto IP66/69 para aplicações industriais e ideal para áreas produtivas, depósitos, áreas de logística.
Especificação
  • - Projetado para substituir aparelhos fluorescentes e low bay de até 10.000lm - Corpo IK08 em policarbonato de autoextinção colorido RAL7035 - Disponível em 3 tamanhos (800, 1200 e 1600 mm) - Disponível em 3000 K, 4000 K e 5700 K, com CRI ≥80 ou ≥90 - Disponível com potências de 25 W a 63 W, fluxos de 4000 lm a 10000 lm - LED Flip Type sem ligação com fio - Disponível com alimentação integrada On/Off ou DALI - A versão com cablagem passante tem componentes de conexão mecânica e elétrica pré-cablada como acessórios (a ser pedido separadamente), com máximo de 25 aparelhos instalados em fila contínua - Disponível com 3 soluções óticas diferentes, com blindagem Transparente, Opala e Transparente com ótica em feixe médio completa com lente TIR em PMMA - É possível instalar o aparelho de suspensão e de parede, acessórios de fixação GW com inclinação de 30° ou 45° sobre o eixo vertical - Disponível com kit de emergência integrado DALI com 3h de autonomia - Disponível com kit de emergência externo com 3h de autonomia compatível com versões com cablagem passante (a encomendar separadamente)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-3-plus-1600-parking-em
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de produtosWaterproof
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)90
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000109
  • Nome ETIMBatten luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia