Publicar produtos
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Série de aparelhos LED para interiores adequados à iluminação de indústrias e instalações desportivas.
    Especificação
    • - O corpo é em náilon “Sem Halógeno” carregado com fibra de vidro na cor cinza (RAL7035) com dispositivo de ventilação e anticondensação, dissipador térmico em liga de alumínio EN AB 44300 - Disponível em 3 tamanho (1M, 2M e 4M), de acordo com a versão - Disponível em 3000 K e 4000 K, com CRI ≥80 (conforme a versão) - ATEX: A conexão elétrica ocorre através de cabo de 3x1.5 mm² H07RN-F com dispositivo anticondensação na saída do produto através de um prensacabo metálico PG13,5 certificado ATEX; O refletor industrial é certificado ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - II 3 D Ex tc IIIC T65°C Dc - HACCP: é a série de aparelhos LED para interiores adequados para a iluminação na indústria alimentar e de bebidas - HT: Variação de temperatura de funcionamento “Ta” compreendido entre -30°C e + 60°C - UL: A conexão elétrica ocorrerá através de cabo antirutura 3x16 AWG na saída do produto através de um prensacabo plástico PG13,5 certificado UL; O refletor industrial é certificado UL (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18) - Disponível nas versões On/Off e DALI (de acordo com a versão) - É equipado com sistema ótico duplo que prevê um refletor metalizado com ótica ARRAY e um refletor metalizado com lentes em PMMA estabilizadas aos UV, de alta eficiência, que permitem uma ampla variedade de distribuições luminosas 30°, 60°, 90°, assimétrica e elítica - É possível instalar os aparelhos de suspensão, na parede e de projeção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmart-4
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de produtosHigh bay and low bay
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001716
    • Nome ETIMHigh bay luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
    • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África Oceânia