Publicar produtos
SMART [PRO] 2.0 2+2M

SMART [PRO] 2.0 2+2M

Projetor LED de alta potência, para exteriores e interiores, adequado para a iluminação de grandes áreas e instalações desportivas.
Especificação
  • - Corpo in alumínio fundido sob pressão EN AB 46100, com dissipador passivo integrado, pintado com pó de poliéster com passivação trivalente - Disponível com nove diversos tipos de óticas, três tipos de Temperatura da Cor (3000/4000K/5700K) e três tipos diversos de Índice de Reprodução de Cores (CRI>70, CRI>80, CRI>90) - Alma metálica PCB com LED CSP - Grupo de alimentação remoto nas opções 1-10V, DALI ou DMX, fornecido separadamente - Projetado para resistir às sobretensões até 5 kV (modalidade diferencial) e 10 kV (modalidade comum), às variações de temperatura de -30°C a +50°C, à penetração de água e pó até o grau de proteção IP66 e a choques até o grau IK08 - Classe de isolamento 1 - Conexão elétrica através do conector IP68 para cabos de 1,5 mm² - Refletor em PC HT metalizado ou alumínio anodizado e polido - Vidro frontal temperado com espessura de 4mm, guarnições em silicone de antienvelhecimento e parafusos externos em aço INOX A2 - Dispositivo plástico de ventilação e anticondensação - Pode ser instalado à parede, ao teto ou chão graças ao apoio em aço zincado, pintado com pó de poliéster com passivação trivalente dotado de escala goniométrica regulável, fornecida em kit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmart-pro-20-22m
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia