Publicar produtos
SPIDER+ 30 S/W

SPIDER+ 30 S/W

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado à pó à base de poliéster após tratamento prévio de conversão química superficial em conformidade com ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Vedante em silicone antienvelhecimento - Gancho de fecho do vidro em aço inoxidável - Refletor polidos e oxidados em alumínio com elevado grau de pureza - Parafusos de bloqueio em aço inoxidável - Suporte em aço pintado com pó de poliéster com tratamento prévio de conversão química superficial e sistema de fixação do aparelho simplificado - Com 0,7 m de cabo H05RN-F 3G1 mm² - Pode funcionar com dois níveis de potência pré-estabelecidos e selecionáveis pelo utilizador final através do botão externo (versões MULTIPOWER) - Ligação elétrica através de tomada externa IP68, que permite a ligação à rede sem abrir o corpo iluminante, realizado em tecnopolímero, 3 pólos x 1.5/2.5 mm², para cabos Ø 8 - Ø 12 mm (versões MULTIPOWER) - Os dados de fluxo luminoso indicados referem-se à potência máxima - Design by GIORGIO LODI
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaspider-plus-30-sw-1
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de produtosProfessional floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)64
  • Largura (mm)284
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia