Publicar produtos
TYK+ 30 C/IW

TYK+ 30 C/IW

Projetor com díodos (LEDs) de interior ou exterior.
Especificação
  • - Corpo do aparelho formado por dois vãos separados, para maximizar a dissipação térmica dos componentes eletrônicos e dos LEDs, fabricados em alumínio moldado sob pressão, pintado com pó de poliéster ISO 9227 - Difusor em vidro plano transparente, temperado, serigrafado internamente - Difusor fixo de forma irremovível ao corpo através de vedante em silicone a alta temperatura - Grupo ótico constituído por lentes em tecnopolímero com elevada transmissão do fluxo luminoso - Grupo ótico especificamente estudado para a iluminação arquitetónica; a combinação de óticas, desenvolvidas internamente e fontes luminosas permitem obter uma distribuição luminosa precisa e sem aberração cromática. - Vedante em silicone antienvelhecimento, de elevada capacidade de retorno elástico - Bucins em latão niquelado M20x1.5 para cabos de Ø 10 mm a Ø 14 mm - Todos os aparelhos são equipados com dois prensa-cabos IP 68 anti-explosão e uma tampa, para permitir a alimentação simples ou em linha contínua do aparelho - Driver com proteção às sobretensões de rede até 6 kV (DM) - Parafusos em aço inox - Suporte para instalação de parede em aço INOX - Equipado com goniómetro graduado para a regulação da orientação efetuada em aço INOX - Acessório snoot é compatível com versões de lente concentrante C/I - Disponíveis versões com driver ON-OFF e reguladores DALI - Para versões ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contatar a empresa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatyk-plus-30-ciw
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de produtosArchitectural floodlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-08-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)114
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)316
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Flood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniclassFloodlight Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia