Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
pergo/products/f586822e-3612-4e3b-83e5-ff38df6fa2e7
Início
Categorias
Soalhos
Laminados
Grå Bambu
Disponível em Estados Unidos
Pergo
Seguir
Grå Bambu
Traduzido por Google,
Vista original
Superfície: Rústico com brilho Formato: 1195,30 x 199,60 x 11,00 mm Borda chanfrada: Sem bordas chanfradas Sistema de clique: PerfectFold SoundBlock: Professional Soundbloc Overlay: TitanX Advanced http://youtu.be/nN0xZQz2lL0
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
70101-0018
Familia de producto
Laminatgolv
Grupo de produtos
inspirerat av trä
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-06-04
Número de edição
1
Altura (mm)
11
Largura (mm)
199
Profundidade (mm)
1195
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.pergo.com/sv-se/Konsument/Produkter/Produktoversikt/?floorId=828
Instruções de instalação
http://youtu.be/nN0xZQz2lL0
Relacionado
Relacionado
Material principal
Laminados
Material secundário
Laminados
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Soalhos - Laminados
Classificação IFC
Cobrindo
Nome UNSPSC
Flooring
Código UNSPSC
301617
Produtos parecidos
Skema
K - UNO - Indoor Technical Flooring
Descarregar
Gerflor
Tarasafe super
Descarregar
Gerflor
Tarasafe plus
Descarregar
Skema
FACILE + - Indoor Technical Flooring
Descarregar
Finsa
Finfloor XL 1780x246x10 mm
Descarregar
Finsa
Finfloor Style 1310x132x8 mm
Descarregar